(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola de carburo de 2 flautas GCBE

Bola de carburo de 2 flautas GCBE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de acero endurecido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GCBE-R0.3
GCBE-R0.5
GCBE-R0.75
GCBE-R1
GCBE-R1.5
GCBE-R2
GCBE-R2.5
GCBE-R3
GCBE-R3.5
GCBE-R4
GCBE-R4.5
GCBE-R5
GCBE-R6
GCBE-R7
GCBE-R9
GCBE-R10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.95030.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.52.55041
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.7535041.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

146062
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.567063
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

287064
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.5108065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3128066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5159087
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4159088
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.520100109
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5201001010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6251101212
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7301301614
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9351402018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10401602020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0~-0.03 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico