(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SAGCBELS SA Carburo recubierto 2-Flauta Bola Vástago largo

SAGCBELS SA Carburo recubierto 2-Flauta Bola Vástago largo
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero endurecido. El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGCBELS-R1.5
SAGCBELS-R2
SAGCBELS-R3
SAGCBELS-R4
SAGCBELS-R5
SAGCBELS-R6
SAGCBELS-R8
SAGCBELS-R10
SAGCBELS-R12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.510033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2710044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32012066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43013088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5351501010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6401501212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8502001616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10602202020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5802302525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) 0~-0.03 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico