(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carburo de 2 flautas GCAL2T para uso de aluminio

Carburo de 2 flautas GCAL2T para uso de aluminio
  • Descuento por volumen

Como la alta torsión reduce la resistencia al corte y el bolsillo de la viruta es ancho, es ideal para procesar aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GCAL2T-1
GCAL2T-1.5
GCAL2T-2
GCAL2T-2.5
GCAL2T-3
GCAL2T-3.5
GCAL2T-4
GCAL2T-4.5
GCAL2T-5
GCAL2T-5.5
GCAL2T-6
GCAL2T-6.5
GCAL2T-7
GCAL2T-7.5
GCAL2T-8
GCAL2T-8.5
GCAL2T-9
GCAL2T-9.5
GCAL2T-10
GCAL2T-11
GCAL2T-12
GCAL2T-16
GCAL2T-18
GCAL2T-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.510650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.513650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.516860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.516860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5191070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9191070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5191070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11221275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12261275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183216100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820100

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Alta helicoidal
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico