(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SAGCXLS SA Carburo recubierto de 6 flautas, mango largo

SAGCXLS SA Carburo recubierto de 6 flautas, mango largo
  • Descuento por volumen

Excelente rigidez; ideal para mecanizado de alta velocidad. Logra un acabado de precisión con poca inclinación. El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.

[Caracteristicas]
· SAGCX cuchilla larga, fresa de vástago largo.
· Se pueden mecanizar secciones profundas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGCXLS-6-6
SAGCXLS-8-8
SAGCXLS-10-10
SAGCXLS-12-10
SAGCXLS-12-12
SAGCXLS-16-12
SAGCXLS-16-16
SAGCXLS-18-16
SAGCXLS-20-16
SAGCXLS-20-20
SAGCXLS-25-25
SAGCXLS-30-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122410110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122412110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163212140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183616140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204016160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204020160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Con plomo
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico