(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

HGGCNV2T Hoja de 2 flautas de carburo recubierto de HG NewVictory

HGGCNV2T Hoja de 2 flautas de carburo recubierto de HG NewVictory
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero endurecido.

[Caracteristicas]
· Un tipo de 2 flautas de uso general con especificación de ángulo de pasador.
· Excelente descarga de viruta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HGGCNV2T-1
HGGCNV2T-1.5
HGGCNV2T-2
HGGCNV2T-2.5
HGGCNV2T-3
HGGCNV2T-4
HGGCNV2T-5
HGGCNV2T-6
HGGCNV2T-8
HGGCNV2T-10
HGGCNV2T-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241275

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico