(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pantalla de hoja de salpicadura reflectante para chispas (tipo de revestimiento de una cara)

Pantalla de hoja de salpicadura reflectante para chispas (tipo de revestimiento de una cara)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La lámina está hecha de tela resistente al fuego con revestimiento de silicona de un solo lado que ha pasado la lámina de salpicadura JIS A 1323 C (número 08 A3825).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YC-1020
YCS-1020
YCS-2020
YK-1020
YK-2020
YKS-1020
YKS-2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del pie Tipo de detalles Dimensión interior del marco: horizontal
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de RueditaTipo independiente1000-242-86016000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de RueditaTipo de conección1000-242-86285600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de RueditaTipo de conección2000-242-86367500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoTipo independiente10004989999198829242-85635200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoTipo independiente2000-242-85717000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoTipo de conección1000-242-85805000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoTipo de conección2000-242-85986900

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pantalla protectora para chispas Dimensión interior del marco: altura(mm) 2000 Especificaciones Marco de tubo recubierto de resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico