(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de enchufe de impacto con destornillador eléctrico

Adaptador de enchufe de impacto con destornillador eléctrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede instalar en un destornillador eléctrico para usar tomas de impacto.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente.
[Aplicaciones]
· Trabajos de construcción, interiorismo y electricidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEAD-4P

Número de Parte
TEAD-4P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Ángulo de inserción(mm) 12.7 Longitud total(mm) 66
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Trusco Code 252-9726 Masa(g) 59

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEAD-4P de la serie Adaptador de enchufe de impacto con destornillador eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico