(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo giratorio)

Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo giratorio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede instalar en un destornillador eléctrico para usar enchufes manuales.
· El tipo de giro varía 10 ° para ampliar el rango utilizable, y también se puede usar en línea recta.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente.
[Aplicaciones]
· Trabajos de construcción, interiorismo y electricidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TEAD-3F
TEAD-4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.562252-969632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.766252-971863

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Dimensiones del eje(mm) 6.35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico