(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dado Para Desatornillador Eléctrico - Tipo largo.

Dado Para Desatornillador Eléctrico - Tipo largo.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión.
· Se puede insertar en las tuercas con más suavidad que el orificio hexagonal.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de construcción, construcción eléctrica y carpintería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TEF-10
TEF-11
TEF-12
TEF-14
TEF-16
TEF-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión lateral opuesta
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10252-913161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11252-914970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12252-915776
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14252-917392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16252-9190105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21252-9238144

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Longitud total(mm) 105 Dimensiones del eje(mm) 6.35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico