(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Portapuntas de destornillador largo - empuñadura ajustable, TLB-N

Portapuntas de destornillador largo - empuñadura ajustable, TLB-N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede conectar a un destornillador con carga eléctrica para trabajar en áreas de difícil acceso, etc.
· La posición de agarre puede cambiar de acuerdo con el trabajo, y los tornillos se pueden girar de manera estable sin que se salga el eje.
· Se puede conectar a un destornillador con carga eléctrica para trabajar en áreas de difícil acceso, etc.
· La posición de agarre puede cambiar de acuerdo con el trabajo, y los tornillos se pueden girar de manera estable sin que se salga el eje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLB-450N

Número de Parte
TLB-450N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Adaptador diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 450
Producto único Conjunto de productos Establecer producto Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Cantidad de bits 1
Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo Disponible Ángulo de inserción(mm) 6.35
Trusco Code 383-1418 Establecer contenido Bit de doble extremo + Número 2 × 45 1 pieza Masa 172 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLB-450N de la serie Portapuntas de destornillador largo - empuñadura ajustable, TLB-N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico