(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de puntas de destornillador - tipo flexible, TFS-N

Adaptador de puntas de destornillador - tipo flexible, TFS-N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar para montar destornilladores recargables y eléctricos.
· Compatible con un destornillador de impacto eléctrico.
· Se puede doblar libremente y es ideal para trabajos de apriete de tornillos en esquinas o bordes.
· Cuenta con soporte para brocas de tipo cerradura para evitar que las brocas caigan.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TFS-300N

Número de Parte
TFS-300N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Adaptador diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 300
Producto único Conjunto de productos Establecer producto Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Cantidad de bits 1
Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo Disponible Ángulo de inserción(mm) 6.35
Trusco Code 383-1400 Establecer contenido Bit de doble extremo + Número 2 × 45 bit 1 pieza Ángulo de funcionamiento máximo 60°
Masa 290 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TFS-300N de la serie Adaptador de puntas de destornillador - tipo flexible, TFS-N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico