(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de puntas de destornillador - tipo universal para destornillador eléctrico

Adaptador de puntas de destornillador - tipo universal para destornillador eléctrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar en un amplio rango con un ángulo de giro de 30 °, lo que lo hace ideal para trabajar en esquinas o en espacios estrechos con obstáculos.
· Con reposa dedos.
· Para puntas de vástago hexagonal (6,35 mm).
[Aplicaciones]
· Se pueden instalar varias brocas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEUJ-2B

Número de Parte
TEUJ-2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Adaptador diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 94
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Ángulo de inserción(mm) 6.35 Trusco Code 253-0244 Masa 90 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEUJ-2B de la serie Adaptador de puntas de destornillador - tipo universal para destornillador eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico