(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portapuntas de destornillador hexagonal - magnético, BITH6.35-2【2 piezas por paquete】

Portapuntas de destornillador hexagonal - magnético, BITH6.35-2
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Cierre de tornillo
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portapuntas magnético, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BITH6.35-2

Número de Parte
BITH6.35-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tornillo de captura Longitud total(mm) 27 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA Trusco Code 344-8207
Tamaño aplicable(mm) ø6.35, bit hexagonal 6.35 Masa(g / bolsa) 7.5 El número de cada bolsa(pieza) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BITH6.35-2 de la serie Portapuntas de destornillador hexagonal - magnético, BITH6.35-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico