(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de extracción de tornillo

Broca de extracción de tornillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se pueden quitar los tornillos de cabeza Phillips con cabeza pelada.
· Admite tornillos equivalentes (+) número 1 y (+) número 2.
· Recubierto de color para una fácil distinción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNH-66N

Número de Parte
TNH-66N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Proposito especial diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 65
Producto único Conjunto de productos Establecer producto Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Material Cromo, molibdeno, acero al vanadio, acero al carbono para herramientas, acero de alta velocidad Aplicación Para hierro y acero inoxidable Trusco Code 419-9952
Establecer contenido Tornillo M2.5/M3 correspondiente a la broca X1, tornillo M4/M5 correspondiente a la broca X1, Broca de repuesto de 1.5 / 2 mm cada X1, aceite de mecanizado de acero inoxidable, llave / llave especial X1 Masa 56 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNH-66N de la serie Broca de extracción de tornillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico