(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de brocas hexagonales【6 piezas por paquete】

Juego de brocas hexagonales
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para girar tornillos como tornillos de agujero hexagonal, tornillos de cabeza, tornillos de fijación, etc.
· Ideal para tabiques, montaje de muebles, montaje y mantenimiento de máquinas NC, trabajos de interior.
· El eje final es redondo y es excelente para trabajar en espacios estrechos.
· El tamaño se puede confirmar de un vistazo debido al grabado láser que es claramente visible y no desaparece.
· El ancho de las caras planas es de 6,35 mm, por lo que también se puede utilizar como brocas de repuesto para destornillador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THBL-6S

Número de Parte
THBL-6S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

6 piezas por paquete

3 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo hexagonal diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 150
Producto único Conjunto de productos Establecer producto Punta de dos lados de ancho (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Cantidad de bits 6
Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible Si hay una función de doble extremo NA Trusco Code 352-3748
Establecer contenido 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 x 1 pieza de cada uno, Portabrocas Masa 232 (g / juego)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THBL-6S de la serie Juego de brocas hexagonales.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico