(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo cónico para herramientas eléctricas

Cepillo cónico para herramientas eléctricas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Exhibe su capacidad para desbarbar, eliminar óxido y eliminar pintura.
· Ideal para desbarbado fino después de cortar y moler.
[Aplicaciones]
· Para pulido de superficies curvas
· Para la prevención de la oxidación, pulido y desbarbado de soldaduras en hierro, acero y metales no ferrosos; para pelar pintura, pulir revestimientos, acabados de bordes y superficies durante procesos de fabricación de caucho, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GBB-85
GBB-85S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero chapado en latón0.27227-8162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.3227-8171

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de bisel Diámetro externo(mm) 85 Diametro de hilo M10(P1.5)
Pieza de montaje del producto Tornillo Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Amoladora compatible Para muela de 100 mm de diámetro
Masa(g) 180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico