(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de bisel Neo (para herramienta eléctrica de 100 mm)

Cepillo de bisel Neo (para herramienta eléctrica de 100 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • B-11
  • B-12
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo biselado
· Diámetro mayor (mm): 85
· Pieza de montaje: aplicable
· Diámetro del tornillo: M10 (P1.5)
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 12000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-12

Número de Parte
B-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de bisel Diámetro externo(mm) 85 Diámetro del cable(mm) 0.3
Parte de montaje Tornillo Diametro de hilo M10(P1.5) Tipo de detalles Hilo inoxidable SUS304 alambre recto
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Trusco Code 330-7034 Masa(g) 225
Modelo compatible Disc Grinder (Compatible para Kosoku, Shinko, Toshiba, Nitto, Hitachi, Bosch, Makita, Mitachi, Ryobi)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-12 de la serie Cepillo de bisel Neo (para herramienta eléctrica de 100 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico