(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo Neocup (para herramienta eléctrica 100 mm)

Cepillo Neocup (para herramienta eléctrica 100 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • C-20
  • C-21
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 75
· Pieza de montaje: aplicable
· Diámetro del tornillo: M10 (P1.5)
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 12000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-20
C-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Tipo de detalles Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25Cable recto SWG amarillo trenzado (línea de latón)330-7689
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3Hilo inoxidable SUS304 alambre recto330-7697

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 75 Parte de montaje Tornillo
Diametro de hilo M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Masa(g) 310
Modelo compatible Disc Grinder (Compatible para Kosoku, Shinko, Toshiba, Nitto, Hitachi, Bosch, Makita, Mitachi, Ryobi)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico