(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de copa de alambre Bison Twist

Cepillo de copa de alambre Bison Twist

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Material de las cerdas: Alambre de acero
· Diámetro mayor (mm): 65
· Pieza de montaje: aplicable
· Diámetro del tornillo: M10 (P1.5)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BS65M10-05
BS65M10-035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.5324-0398
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

0.35324-0380

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Material para el cabello Alambre de acero Diámetro externo(mm) 65
Parte de montaje Tornillo Diametro de hilo M10(P1.5) Masa(g) 265
Velocidad rotacional máxima(rpm) 12500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico