(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta de conexión del manómetro

Junta de conexión del manómetro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Latón
  • Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MJ-231
MJ-271
MJ-281
MJ-321
MJ-343
MJ-381
MJ-433
MJ-483
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tornillos de montaje (d1 x d2) Tipo de detalles Longitud del tornillo
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónG1/4×G3/8Hecho de latón1836326-046160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónG1/4×R1/4Hecho de latón1634326-048835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónG1/4×R3/8Hecho de latón1836326-050060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónG3/8×G1/4Hecho de latón1636326-052655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (SUS304)G3/8×G1/2Acero inoxidable2040326-055180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

LatónG3/8×R3/8Hecho de latón1838326-058555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (SUS304)G1/2×G3/8Acero inoxidable1840326-063165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (SUS304)G1/2×R3/8Acero inoxidable1840326-065865

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Montaje para tubo de manómetro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico