(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nivelador portátil

Nivelador portátil
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tamaño compacto para facilitar su transporte.
[Aplicaciones]
· Para mediciones sin imán en áreas con planos de medición estrechos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PL-25-70

Número de Parte
PL-25-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Nivel horizontal acrílico (cuadrado) Longitud(mm) 70 Imán NA
Altura(mm) 25 Espesor(mm) 15 Material (cuerpo principal) Resina Acrílica (PMMA)
Exactitud ± 2.5 mm/m = dentro de ± 0.1433 ° Sensibilidad 0,5 mm/m = 0,0286 ° Trusco Code 229-7167
Aplicación Para mediciones sin imán en áreas con planos de medición estrechos, etc. Masa(g) 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PL-25-70 de la serie Nivelador portátil.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico