(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nivel digital

Nivel digital

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • ED-26DGLMN、ED-26DGLN
  • ED-35DGLMN、ED-35DGLN
  • ED-60DGLMN、ED-60DGLN
  • ED-90DGLMN、ED-90DGLN
  • ED-120DGLMN、ED-120DGLN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El aumento (mm/m), el ángulo (°) y el gradiente (%) se pueden medir con la función de visualización automática digital.
· Cero se puede establecer en cualquier punto.
[Aplicaciones]
· Medición horizontal, vertical, de elevación, ángulo y gradiente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ED-26DGLMN
ED-26DGLN
ED-35DGLMN
ED-35DGLN
ED-60DGLMN
ED-60DGLN
ED-90DGLMN
ED-90DGLN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Imán Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2601 superficie410-5133389
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260NA410-5141374
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3501 superficie410-5184503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350NA410-5192483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6001 superficie410-5265782
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600NA410-5273748
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9001 superficie410-53461067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

900NA410-53541016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Indicador de nivel digital Altura(mm) 60.5 Espesor(mm) 26
Sensibilidad 0,35 mm/m = 0,0201 ° Aplicación Medición horizontal, vertical, de elevación, ángulo y gradiente. Exactitud ± 1.00 mm/m = dentro de ± 0.0573 °
Cuerpo principal Tratamiento de endurecimiento de material extruido de aleación de aluminio Tubo de burbuja Resina Acrílica (PMMA) Fuente de alimentación Una batería en capas de 9 V (S-006P) (incluida)
Precisión de pantalla digital 0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° Sensibilidad de pantalla digital 0.025°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico