(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indicador de nivel redondo con goniómetro (y orificio de montaje)

Indicador de nivel redondo con goniómetro (y orificio de montaje)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Indicador de nivel acrílico (redondo)
· Exactitud: 1,3 mm/m=0,0764° (CRTH-60 es 0,5 mm/m=0,0286°)
· Sensibilidad: 91' / 2 mm (CRTH-60 mide 34'/2 mm)
· Solicitud: Medición horizontal.
· Cuerpo principal: Resina acrilica (PMMA)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRTH-25
CRTH-30
CRTH-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Diámetro
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025417-00165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030417-00247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1460417-004147

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Nivel horizontal acrílico (redondo) Imán NA Exactitud 1.3 mm/m = 0.0764 ° (CRTH-60 es 0.5 mm/m = 0.0286 °)
Sensibilidad 91 '/ 2 mm (CRTH-60 es 34' / 2 mm) Aplicación Medida horizontal. Cuerpo principal Resina Acrílica (PMMA)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico