(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportador de bisel universal

Transportador de bisel universal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Marcas de escala vívidas.
· La alineación de escala tipo movimiento fino permite una fácil alineación de un ángulo.
· Para el ensamblaje de máquinas de ensamblaje, moldes, plantillas, etc. También es adecuado para el trazado de ángulos.
[Aplicaciones]
· Facilita el montaje de maquinaria y moldes metálicos, plantillas, etc., y también se puede utilizar para trazar ángulos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TP-495D

Número de Parte
TP-495D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Pantalla mínima(°) 0.083 Modelo de haz Sin poste
Error instrumental(´) - Tamaño(mm) 137X72X16 Trusco Code 285-9874
Masa(g) 300 Especificaciones Lea el valor donde coinciden la escala circular de 360 ° y la escala vernier. La lectura mínima es de aproximadamente 5/8 ". Espada 150 mm · 300 mm
Material (cuerpo principal) Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TP-495D de la serie Transportador de bisel universal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico