(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportador (2 varillas)

Transportador (2 varillas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La medición del ángulo agudo se ha vuelto posible.
· Poste puede ser reparado.
· Procesado para permitir que los textos en la escala sean legibles.
· El acabado plateado en la superficie suprime el reflejo de la luz, haciendo que las letras sean fáciles de ver.
· La escala de poste tiene 2 escalas en un lado a intervalos de 1 mm.
[Aplicaciones]
· Medición de ángulos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TP-300X2

Número de Parte
TP-300X2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Pantalla mínima(°) 0.5 Modelo de haz Varilla de 2 pc
Diámetro(mm) 210 Longitud total del haz(mm) 489 Espesor(mm) 2
Trusco Code 229-7205 Masa(g) 670 Material (cuerpo principal) Acero inoxidable (SUS420J2)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TP-300X2 de la serie Transportador (2 varillas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico