(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cinta métrica grande Cinta métrica Eslon (fibras de vidrio)

Cinta métrica grande Cinta métrica Eslon (fibras de vidrio)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cinta métrica grande
· Ancho de cinta (mm): 12
· Tensión estándar (n): 10
· Pantalla de paso de 455 mm: No incluido
· Especificación JIS: JIS clase 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
12-30HRW
12-50HRW
12-100HRW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la cinta
(M)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304906648069606353-2020630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

504906648061938353-2038950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1004906648083350353-20111740

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fibra de vidrio Ancho de la cinta(mm) 12 Modelo del Producto Cinta métrica grande
Tensión estándar(N) 10 Pantalla de paso de 455 mm NA Especificación JIS Grado JIS1
Espesor de la cinta(mm) 0.48 Características Cinta de 12 mm de ancho con escamas impresas en ambos lados. La superficie de la cinta tiene una escala de 2 mm sobre un fondo blanco, y la parte posterior tiene una escala de 5 mm sobre un fondo amarillo. Utiliza un engranaje planetario que puede girar a triple velocidad. La cinta tiene buena durabilidad con excelente resistencia a la flexión y torsión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico