(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque V (acero endurecido al fuego)【2 piezas por paquete】

Bloque V (acero endurecido al fuego)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: bloque V
· Paralelismo de la base y las ranuras en V (µm): 5
· Especificación: Acabado de pulido
· Solicitud: Para trazar con precisión barras redondas, etc.
· Material: Acero especial para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HV-38
HV-50
HV-65
HV-75
HV-100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

382025311-3264300

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

502530311-3272500

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

653040311-32811000

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

753550311-32991900

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1004060311-32563300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bloque V Paralelismo de la base y las ranuras en V(µm) 5 Especificaciones Acabado de pulido
Aplicación Para el trazado de precisión de barras redondas, etc. Material Acero especial para herramientas Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico