(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Una mesa tipo V-Block de precisión【2 piezas por paquete】

Una mesa tipo V-Block de precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Escribe un
· Material: Hierro fundido
· Paralelismo de la base y las ranuras en V (µm): 10
· Especificación: Acabado de pulido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YAK-50A
YAK-75A
YAK-100A
YAK-125A
YAK-150A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

501924165-5868300

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

752435165-5884700

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1003352165-59062200

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1254469165-59224800

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1505080165-59498000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bloque V Clase Grado A Material Hierro fundido
Paralelismo de la base y las ranuras en V(µm) 10 Modelo Un tipo Especificaciones Acabado de pulido
Aplicación Para el trazado de precisión de barras redondas, etc. Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico