(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Luz LED flexible

Luz LED flexible
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El punto de iluminación se puede ajustar con la luz flexible.
[Aplicaciones]
· Verificación posterior al mecanizado del acabado de la superficie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TML-300-1
TML-400-1
TML-500-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura completa
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300287-44581162
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

400287-44661194
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500287-44741224

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de luz Luz LED Tipo de fuente de alimentación De pilas Poder de adsorción(N) 800
Ancho del imán(mm) 50 Profundidad del imán(mm) 64 Imán Ancho Altura(mm) 56
Fuente de alimentación Pilas alcalinas tipo botón (LR44) x 3 (incluidas) Luz LED 3 luces Flujo luminoso total(lm) Aproximadamente 77

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico