(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lupa de aumento - con escala, TL-SL

Lupa de aumento - con escala, TL-SL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con escala.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de inspección detallados, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TL-SL10K
TL-SL15K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Escala minima
(mm)
Rango de medicion
(mm)
Altura completa
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ280.21043276-852620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15φ210.1633276-853415

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Copa lupa Con / sin luz LED NA Con / sin escala Disponible
Diámetro mayor(mm) 35 Material de la lente Vaso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico