(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Head Loupe (tipo de lente de 2 etapas)

Head Loupe (tipo de lente de 2 etapas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Permite usar ambas manos y exhibe su poder en el trabajo de precisión que demandan los profesionales.
· Un tipo de cierre de gancho y bucle que se puede ajustar de acuerdo con el tamaño de la cabeza del usuario.
[Aplicaciones]
· Trabajo de precisión que requiere el uso de ambas manos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-H115

Número de Parte
TL-H115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza lupa Aumento(veces) 2.3 / 3.3 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) 85X35 Trusco Code 250-9130
Masa(g) 190 Especificaciones Lente de 2 etapas Dimensión de archivo adjunto 500 ~ 650 mm
Material de la lente Vidrio (2,3 veces), vidrio / acrílico (3,3 veces)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-H115 de la serie Head Loupe (tipo de lente de 2 etapas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico