(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lupa con flash LED (con escala)

Lupa con flash LED (con escala)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una lupa de gran aumento con luz LED y escala que es conveniente para la medición y la inspección.
· La lente tiene una doble capa de vidrio y acrílico.
[Aplicaciones]
· Para inspecciones en lugares oscuros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-L30-LED

Número de Parte
TL-L30-LED
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de mano Aumento(veces) 10 Con / sin luz LED Con luz LED
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ30 Escala minima(mm) 0.5
Rango de medicion(mm) 20 Longitud total(mm) 180 Trusco Code 394-7599
Masa(g) 97 Material del cuerpo principal Resina ABS Lámpara de repuesto No reemplazable
Fuente de alimentación Baterías C x 2 (se venden por separado) Material de la lente Vidrio / acrílico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-L30-LED de la serie Lupa con flash LED (con escala).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico