(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"Stand Loupe" (Tipo de clip)

"Stand Loupe" (Tipo de clip)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El clip puede sostener la pieza de trabajo, dejando ambas manos libres.
· La lente es de tipo universal, perfecta para trabajos detallados e inspecciones, etc.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de montaje, inspección de piezas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-CS65

Número de Parte
TL-CS65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de pie Aumento(veces) 2.5 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ 65 Modelo de montaje Tipo de soporte de mesa
Longitud total(mm) 85 Ancho(mm) 57 Profundidad(mm) 55
Trusco Code 250-9113 Masa(g) 530 Material de la lente Vaso

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-CS65 de la serie "Stand Loupe" (Tipo de clip).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico