(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"Micrómetro práctico" (con luz, escala)

"Micrómetro práctico" (con luz, escala)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Microscopio
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Con/sin escala: Incluido
· Ancho (mm): 41
· Masa (sol): 320

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-HM-25
TS-HM-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Escala minima
(mm)
Rango de medicion
(mm)
Campo visual efectivo
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250.0557.2321-1959
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.0223.0321-1967

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Microscopio Con / sin luz LED Con luz LED Con / sin escala Disponible
Ancho(mm) 41 Altura(mm) 215 Masa(g) 320
Accesorio Guía de desactivación de tipo cónico (equipada) Accesorio 1 Guía para la observación sin contacto Accesorio 2 Guía para la observación de contactos
Fuente de alimentación Pilas AAA x 4 (se venden por separado) Material: lente Vaso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico