(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lupas de ojo (tipo de accesorio de ojo)

Lupas de ojo (tipo de accesorio de ojo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • EYA-100
  • EYA-50
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de cabeza
· Diámetro mayor (mm): 37
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Material de la lente: Vaso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EYA-30
EYA-50
EYA-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Tipo de detalles Altura completa
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3φ23Lente única28219-129610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5φ23Lente única28219-130010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ12 / φ23Lente doble43219-131816

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza lupa Con / sin luz LED NA Con / sin escala NA
Diámetro mayor(mm) 37 Material de la lente Vaso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico