(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de profundidad de cuadrante - tipo orificio pequeño, DM-220 (Números de pieza)

Medidor de profundidad de cuadrante - tipo orificio pequeño, DM-220
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un medidor de profundidad capaz de medir profundidades de hasta 20 mm.
· La sonda es un producto endurecido SK.
[Aplicaciones]
· Mide la profundidad y la irregularidad de los objetos medidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DM-220

Número de Parte
DM-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de profundidad Desplegar formato Marcar Rango de medicion(mm) 0–20
Pantalla mínima(mm) 0.01 Error de instrumento(mm) ±0.015 Con / sin terminal de salida de datos de medición NA
Longitud total(mm) 120 Dimensión base(mm) 75 Diámetro de la varilla(mm) Punta ø0.3 (puntiaguda)
Trusco Code 331-0981 Masa(g) 300 Aplicación Mide la profundidad y la irregularidad de los objetos medidos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DM-220 de la serie Medidor de profundidad de cuadrante - tipo orificio pequeño, DM-220.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico