(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Motor vibratorio (2 polos, 3 fases, motor de inducción, tipo de acero inoxidable)

Motor vibratorio (2 polos, 3 fases, motor de inducción, tipo de acero inoxidable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: motor de vibración
· Perno de montaje (mm): 6
· Motor: Motor de inducción trifásico de 2 polos
· Solicitud: Para resolver atascos en tolvas o tolvas, etc. para materiales granulares.
· Especificación: Motor: 2 polos,3 fases,Motor de inducción

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EKM1S-2P
EKM1.1-2P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuente de alimentación
(V)
Especificación
(W)
Cuando Max. La fuerza centrífuga es de 50 Hz.
(kN)
Cuando Max. La fuerza centrífuga es de 60 Hz.
(kN)
Cuando la frecuencia de vibración es de 50 Hz
(Hz)
Cuando la frecuencia de vibración es de 60 Hz
(Hz)
Trusco Code Masa
(g)
Corriente
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100100.050.0746.556.9421-649118000.26/0.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200110.070.1145.153.3421-648220000.11/0.10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Motor vibratorio Perno de montaje(mm) 6 Motor Motor de inducción trifásico de 2 polos
Aplicación Para resolver bloqueos en tolvas o canales, etc. para materiales granulares. Especificaciones Motor: motor de inducción de 2 polos, trifásico Características Tiene un motor de vibración ultra compacto de acero inoxidable con estructura altamente cerrada y es posible lavarlo con agua. Tiene un diseño compacto y se puede instalar con 2 pernos. Es resistente al agua y se puede instalar en lugares con alta humedad. Como la cubierta del péndulo tiene una estructura cerrada sin aberturas de ventilación, casi no hay ruido del motor. Es de grado de protección de contenedor IP66 "tipo impermeable", por lo que es posible instalarlo en exteriores y en lugares con polvo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico