(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Opecon®" (Controlador simple de presión de aire)

"Opecon®" (Controlador simple de presión de aire)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Aldaba
· Código Trusco: 276-4938
· Masa (sol): 1400
· Temperatura del fluido compatible (°C): 5–50
· Revoluciones de funcionamiento (veces/minuto): 12 to 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AOC-1B

Número de Parte
AOC-1B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Aldaba Trusco Code 276-4938 Masa(g) 1400
Temperatura de fluidos aplicable(°C) 5–50 Revs de funcionamiento(tiempos / min) 12~60 Aplicación Dispositivo de control simple de aldaba de relé.
Especificaciones Para uso en interiores y exteriores Presión utilizada: 0.3–0.7 MPa Características Knocker comienza simplemente abriendo la válvula de tres vías incluida, incluso si no hay una fuente de energía, y la cantidad de operación se puede cambiar ajustando el controlador de velocidad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AOC-1B de la serie "Opecon®" (Controlador simple de presión de aire).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico