(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aldaba de acero inoxidable

Aldaba de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • RKVS15
  • RKVS20
  • RKVS30
  • RKVS40
  • RKVS60
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Aldaba
· Solicitud: Se utiliza principalmente para prevenir bloqueos y adherencias de partículas en fábricas e instalaciones de alimentos y productos químicos.
· Especificación: Presión operacional: 0,3–0,7 MPa
· Característica: Fabricado en acero inoxidable por lo que es altamente resistente a la oxidación y apto para instalaciones alimentarias y plantas químicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RKVS20
RKVS30
RKVS40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Consumo de aire
(NL / veces)
Fuerza de impacto
(kg · m/s)
Energía de impacto
(Nm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04~0.100.6–0.84.30~8.3421-6555800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.05–0.131.2 a 1.85.50~13.10421-65631600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.15~0.372.6~49.22~22.30421-65714200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Aldaba Aplicación Principalmente utilizado para la prevención de bloqueo y adhesión de partículas en fábricas e instalaciones de alimentos y químicos. Especificaciones Presión de funcionamiento: 0.3–0.7 MPa
Características Fabricado en acero inoxidable, por lo que es altamente resistente al óxido y adecuado para instalaciones de alimentos y plantas químicas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico