(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vibrador de turbina ultra pequeño BTS24

Vibrador de turbina ultra pequeño BTS24
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Vibrador
· Consumo de aire (NL/minuto): 19 to 33
· Escribe: tipo inoxidable
· Fuerza centrífuga (kn): 0.015 to 0.1
· Código Trusco: 421-6393

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BTS24

Número de Parte
BTS24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Vibrador Consumo de aire(NL/min) 19~33 Tipo de detalles Tipo inoxidable
Altura(mm) 61.6 Frecuencia de vibración(Hz) 110~290 Fuerza centrífuga(kN) 0.015~0.1
Trusco Code 421-6393 Masa(g) 200 Aplicación Presión de funcionamiento: 0.3–0.6 MPa
Características Con el uso de todo el acero inoxidable, tiene una resistencia superior a la corrosión, y puede usarse en la industria alimentaria y química con tranquilidad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BTS24 de la serie Vibrador de turbina ultra pequeño BTS24.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico