(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vibrador de pistón ultra pequeño

Vibrador de pistón ultra pequeño
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Vibrador
· Consumo de aire (NL/minuto): —
· Código Trusco: 421-6504
· Altura (mm): 96 to 124
· Masa (sol): 100

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ELV8

Número de Parte
ELV8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Vibrador Consumo de aire(NL/min) - Altura(mm) 96~124
Trusco Code 421-6504 Masa(g) 100 Frecuencia de vibración cuando se conecta el pistón(Hz) 25 a 36
Frecuencia de oscilación cuando el cilindro está instalado(Hz) 34~54 Consumo de aire cuando se conecta el pistón(L/min (ANR)) 4~48 Consumo de aire cuando el cilindro está instalado(L/min (ANR)) 8~76
Fuerza de vibración cuando se conecta el pistón(N) 13~40 Fuerza de vibración cuando el cilindro está instalado(N) 14~41 Superficie de vibración cuando se conecta el pistón(mm) 8
Superficie de vibración cuando el cilindro está instalado(mm) 20 Aplicación Aplicación práctica para la reposición de materiales, o la alimentación de piezas, comenzando con la prevención de bloqueos que ocurren con materiales granulares. Especificaciones Presión de funcionamiento: 0.2-0.6 MPa Altura: 96-124 mm
Características Un vibrador de pistón de tipo lineal ultracompacto. La frecuencia y la fuerza de vibración pueden cambiarse ajustando la presión de aire. La amplitud se puede ajustar en 2 pasos: invirtiendo la estructura, que se puede montar con 1 perno, y la dirección de montaje.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ELV8 de la serie Vibrador de pistón ultra pequeño.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico