(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bit de luz (Números de pieza)

Bit de luz
  • Descuento por volumen

Broca de diamante SHIBUYA.

[Características]
· Las brocas con un diámetro nominal de 56 mm tienen un diámetro interior de 50 mm, y las brocas con un diámetro nominal de 106 mm tienen un diámetro interior de 100 mm y una longitud efectiva de 300 mm para muestreo de hierro y núcleos (pieza de prueba).
· Para brocas con un diámetro nominal de 100 mm o más se utilizan segmentos de diamante finos adicionales. (Excluyendo 106 mm)
· También están disponibles tipos de tornillos C Lot.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LB32-001006
LB40-001007
LB52-001008
LB56-004375
LB65-001009
LB75-001011
LB80-001012
LB90-001013
LB100-001014
LB110-001016
LB120-001017
LB130-001018
LB150-001019
LB160-001020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal (diámetro exterior)
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Precio estándar
(Circulo)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

32-15000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

40-17000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

52-21000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

565023000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

65-25000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

75-28000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

80-30000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

90-33000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

100-36000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

110-40000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

120-45000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

130-50000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

150-58000
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

160-65000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Tipo de diámetro nominal Metro Tornillo de fijación M27
Llave larga 4 superficies Longitud efectiva(mm) 250 Modelo compatible TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico