(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Norton, almohadilla de mano no tejida Bear-Tex【10 piezas por paquete】

Norton, almohadilla de mano no tejida Bear-Tex
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 230
· Cantidad de embalaje (Hojas): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2BTPAD-1000
2BTPAD-120
2BTPAD-1500
2BTPAD-240
2BTPAD-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color Especificación Color de la superficie

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Equivalente a P1000-1200Verde GrisUltra finoVerde Gris

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Equivalente a P120-180AceitunaMedioAceituna

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Equivalente a P1500-3000LadrilloMicro finoLadrillo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Equivalente a P240-320AdzukiFinoAdzuki

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Equivalente a P400-600Azul verdeSúper bienAzul verde

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Ancho(mm) 150
Longitud(mm) 230 Cantidad de embalaje(Hojas) 10 Tipo de material base Tela no tejida
Aplicación Se utiliza para el acabado fino, la eliminación de óxido, la eliminación de suciedad, el rayado, el desbaste y la eliminación de líneas en metales como acero inoxidable, aluminio y latón. Perfecto para la limpieza de cerámica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico