(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bit de esquina, broca macho de injerto

Bit de esquina, broca macho de injerto
  • Descuento por volumen

[Características]
· Es posible un biselado fácil y limpio con la punta de carburo
· El rodamiento sirve como guía, permitiendo el biselado libre de curvas, líneas rectas, interiores, exteriores y esquinas
[Aplicaciones]
· Procesamiento masculino de pisos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HB

Número de Parte
HB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de injerto macho Aplicación Para recortadora Nominal(φ) Broca de injerto macho
A(mm) 28 A2(mm) 30 B(mm) 4–6
D(mm) 30 E(mm) 17 L(mm) 67.5
l(mm) 8 ℓ2(mm) 8 S(mm) 6
Número contenido en un paquete 10 Código JAN 4948572030956 Precio estándar 15100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico