(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini P Wheel【1-5 piezas por paquete】

Mini P Wheel
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Incluye agujero: Disponible
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 63
· Cantidad de embalaje (Hojas): 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MPW58A40
MPW58A60
MPW58A80
MPW58A100
MPW58A120
MPW75A40
MPW75A60
MPW75A80
MPW75A100
MPW75A120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Rotación circunferencial máxima de operación
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

589.534020750

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

589.536020750
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

589.538020750
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

589.5310020750
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

589.5312020750
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75104016050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75106016050

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

75108016050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

751010016050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

751012016050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Grano abrasivo Un grano abrasivo
Con / sin agujero Disponible Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 63 Cantidad de embalaje(Hojas) 5
Estrategia de puntos 5 Características 1 Ideal para lijado ligero y pulido en general, con una fuerza de pulido superior. Características 2 Ideal para pulido plano gracias al devanado moderado.
Características 3 Durable. Aplicación Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del rectificado de superficies planas y curvas, rectificado de cordones, biselado, soldadura por puntos de materiales como acero en general, acero inoxidable y aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico