(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cruz en rueda (tipo de un toque)【1-5 piezas por paquete】

Cruz en rueda (tipo de un toque)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Incluye agujero: Disponible
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OCW100A40
OCW100A60
OCW100A80
OCW100A100
OCW100A120
OCW100A180
OCW100A240
OCW100A320
OCW100BZ60
OCW100BZ80
OCW100BZ120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo Aplicación 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40Un grano abrasivoPara lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60Un grano abrasivoPara lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

80Un grano abrasivoPara lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100Un grano abrasivoPara lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120Un grano abrasivoPara lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

180Un grano abrasivoPara lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

240Un grano abrasivoPara lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

320Un grano abrasivoPara lijado y pulido ligero

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60No aplicaLijado ligero, pulido y corte de cuentas de placas gruesas y delgadas
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

80No aplicaLijado ligero, pulido y corte de cuentas de placas gruesas y delgadas

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

120No aplicaLijado ligero, pulido y corte de cuentas de placas gruesas y delgadas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Con / sin agujero Disponible Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72
Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Estrategia de puntos 5 Diámetro del tornillo M10
Características 1 La "base de tela", que utiliza la "tecnología de inserción de tela de vidrio" propia de New Registon, absorbe vibraciones y traqueteos. Características 2 Papel de circonio y papel BZ desarrollado conjuntamente por el fabricante. La lámina de múltiples cuchillas hecha de circonia convencional permite una operación de alto rendimiento. Características 3 Es un tipo de un toque fácil de quitar con tornillos, por lo que no hay desviación central.
Características 4 Cloth-in-Foil es un producto hermano para agujeros de 15 mm / 16 mm. Aplicación 1 Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del rectificado plano y de superficie curva, biselado, soldadura por puntos de materiales como acero en general, acero inoxidable y aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico