(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda S【1-10 piezas por paquete】

Rueda S
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Incluye agujero: Disponible
· Cantidad de embalaje (Hojas): 5
· Aplicación 1: Trabajos de pulido que incluyen acabado después del esmerilado de superficies planas y curvas, biselado y soldadura por puntos de materiales como acero en general, acero inoxidable y aluminio.
· Estrategia de puntos: 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWL10060GZ40
SWL10064A40
SWL10064A60
SWL10064GZ60
SWL10064GZ80
SWL10072A80
SWL10072A100
SWL10080A120
SWL10080A150
SWL10080A180
SWL10080A240
SWL180BZ40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo Recuento de cuchillas
(Hojas)
Velocidad máxima de rotación operativa
(Sra)
Aplicación 2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1001540Abrasivo GZ6072Lijado ligero, pulido y corte de cuentas de placas gruesas y delgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001540Un grano abrasivo6472Para lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001560Un grano abrasivo6472Para lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001560Abrasivo GZ6472Lijado ligero, pulido y corte de cuentas de placas gruesas y delgadas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001580Abrasivo GZ6472Lijado ligero, pulido y corte de cuentas de placas gruesas y delgadas
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1001580Un grano abrasivo7272Para lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10015100Un grano abrasivo7272Para lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

10015120Un grano abrasivo8072Para lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10015150Un grano abrasivo8072Para lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10015180Un grano abrasivo8072Para lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10015240Un grano abrasivo8072Para lijado y pulido ligero
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1802240No aplica-80Lijado ligero, pulido y corte de cuentas de placas gruesas y delgadas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Con / sin agujero Disponible
Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Estrategia de puntos 10 Características 1 El pulido se puede hacer con un toque suave debido a la base especialmente estructurada.
Características 2 A diferencia de las ruedas de hojas múltiples de papel de uso general, la parte de la brida es profunda, lo que evita la interferencia con las tuercas de apriete. Características 3 Si se quita el casquillo azul de 15 orificios, también se puede usar con la amoladora de 16 orificios. Aplicación 1 Trabajos de pulido que incluyen el acabado después del rectificado plano y de superficie curva, biselado, soldadura por puntos de materiales como acero en general, acero inoxidable y aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico