(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini FC Disc

Mini FC Disc
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Tamaño del diámetro interior (mm): 10
· Incluye agujero: Disponible
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 63
· Cantidad de embalaje (Hojas): 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFC50-80
MFC50-120
MFC75-80
MFC75-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Rotación circunferencial máxima de operación
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

508024070
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5012024070
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

758016050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7512016050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero Dimensión del diámetro interno(mm) 10
Con / sin agujero Disponible Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 63 Cantidad de embalaje(Hojas) 5
Estrategia de puntos 5 Características 1 Dado que los granos abrasivos se unen a las fibras de amortiguación, se puede lograr un acabado limpio sin cortar demasiado el acero. Características 2 Transpirable para que no se obstruya y no haya quemaduras por fricción.
Aplicación Pulido de superficies de plástico, limpieza, reparación de rasguños y otros trabajos para materiales como acero en general, acero inoxidable y FRP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico