(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini Super Green

Mini Super Green
  • Descuento por volumen

· Tamaño del diámetro interior (mm): 9.53
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 50
· Estrategia de puntos: 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSG5835-36
MSG5835-46
MSG5835-60
MSG5835-80
MSG754-36
MSG754-46
MSG754-60
MSG754-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Espesor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

583.53616470
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

583.54616470
25 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

583.56016470
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

583.58016470
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

7543612730
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7544612730
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7546012730
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7548012730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensión del diámetro interno(mm) 9.53 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Características Énfasis en la capacidad de corte
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 50 Estrategia de puntos 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico