(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Característica: Valor de durabilidad
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72
· Almohadilla dedicada: 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NT1002AC36 |
NT1002AC46 |
NT1002AC80 |
NT1002AC100 |
NT1002AC120 |
NT1002WA36 |
NT1002WA46 |
NT1002WA80 |
NT1002WA120 |
NT1003AC36 |
NT1003AC46 |
NT1003AC60 |
NT1003WA46 |
NT1003WA60 |
NT1003WA80 |
Cargando…
Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 | Dimensión del diámetro interno(mm) | 15 | Características | Durabilidad enfatizada |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 72 | Almohadilla dedicada | 1 | Estrategia de puntos | 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente